카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
B23240-3 (BSPT, 360-degrees)
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
5' (1.5M)까지 용
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/23240_3_nozzle_m.prj},{NB=B23240-3 (BSPT, 360-degrees)},{PN=B23240-3 (BSPT, 360-degrees)},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® 23240-3 Nozzle},{STPFN=23240-3_1x2.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\23240},{IC=1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=0.9},{SC=360°},{MINTO=26},{MAT=316 stainless steel, hardened stainless steel and 50% stainless steel-filled PTFE},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=1.4 to 13.8},{FRR=15.9 to 79},{MAXTEMP=177},{RSM=200},{MFP=74}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 23240-3 - 노즐 미터법
BOM
B23240-3 (BSPT, 360-degrees)
PN
부품 번호
B23240-3 (BSPT, 360º 각도)
IC
인입구 연결 크기
1/2" BSPT (F)
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
0.9
m
SC
스프레이 적용 범위
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
26
mm
MAT
재질 타입
316 스테인리스 스틸, 경화 스테인리스 스틸 및 50% 스테인리스 스틸-충전 PTFE
OP
동작 원리
유체-구동식 반동력
OPR
작동 압력 범위
1.4 to 13.8
bar
FRR
Flow Rate Range
15.9 to 79
lpm
MAXTEMP
최대 온도
177
°C
RSM
추천 스트레나 메쉬
200
MFP
최대 자유 항로
74
micron