카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
1/4GG-SS10
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
표준 원형 노즐
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_g_gg_asmtab.prj},{NB=1/4GG-SS10},{PN=1/4GG-SS10},{SG2=G, GG Series FullJet®},{CP=nozzle_g_asmtab.prj, nozzle_gg_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{PPATH=../../../parts/g_asmtpl.prj},{THD=NPT},{CS=10},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.109},{MFP=0.063},{FRC5=0.73},{FRC7=0.85},{FRC10=1},{FRC20=1.4},{FRC40=1.9},{FRC80=2.6},{FRC100=2.9},{FRC150=3.5},{SA7=58},{SA20=67},{SA80=61},{L=1.44},{S1=0.69},{S2=0.63},{BDN=1108},{CDN=1115},{ADN=4968},{DN=1108},{LH=1.00000},{LC=0.43750},{SS1=MIN},{SS2=MIN},{A1=0.25000},{A2=0.31200},{A3=0.54000},{A4=0.67700},{A5=0.41800},{A6=0.39062},{A7=0.57800},{L1=1.00000},{L2=0.25000},{L3=0.43750},{ND1=0.56250},{ND2=0.54000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 146
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
FullJet® G/GG - 노즐
BOM
1/4GG-SS10
PN
부품 번호
1/4GG-SS10
1/4GG-SS10
IC
인입구 연결 크기
1/4
1/4
인치
TT
수/암
수/암
수/암
THD
나사산 타입
NPT
CS
용량 크기
10
10
MAT
재질
303 스테인리스 스틸
303 스테인리스 스틸
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
0.109
0.109
MFP
최대 이물 통과경 직경 (in)
0.063
0.063
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
0.73
0.73
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
0.85
0.85
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
1
1
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
1.4
1.4
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
1.9
1.9
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
2.6
2.6
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
2.9
2.9
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
3.5
3.5
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
58
58
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
67
67
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
61
61
L
1.44
1.44
인치
S1
0.69
0.69
인치
S2
0.63
0.63
인치