카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
3/8BA-20
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
인라인 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/inline_hollow_cone_nozzles/nozzle_ba_asmtab.prj},{NB=3/8BA-20},{PN=3/8BA-20},{SG2=WhirlJet® BA Series Nozzles},{CP=nozzle_ba.prj},{IC=3/8},{TT=Male},{MODEL=BA},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{IDN=0.297},{EOD=0.250},{FR05=1.4},{FR10=2},{FR20=2.8},{FR40=4},{FR60=4.9},{FR100=6.3},{SA07=63},{SA20=70},{SA80=74},{CM=3/8BA-3},{CD=1075x2},{BB=2894},{BF=2893},{PCS=2895-1},{BSA=2894-1},{MT=bar stock},{P=2895},{AD=2893-1},{L=1.46},{S1=0.75},{S2=0.75},{A=1.04},{B=0.57},{C=0.94},{PPATH=assemblies/nozzle_ba_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
WhirlJet® BA Offset Series - 노즐
BOM
3/8BA-20
PN
부품 번호
3/8BA-20
3/8BA-20
IC
인입구 연결 크기
3/8
3/8
인치
TT
수/암
수/암
THD
나사산 타입
NPT
MAT
재질
황동
황동
IDN
Inlet Dia Nom
0.297
0.297
EOD
동치 오리피스 직경
0.250
0.250
FR05
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
1.4
1.4
FR10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
2
2
FR20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
2.8
2.8
FR40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
4
4
FR60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 60 psi
4.9
4.9
FR100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
6.3
6.3
SA07
스프레이 각도 @ 7 psi
63
63
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
70
70
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
74
74
L
1.46
1.46
인치
S1
0.75
0.75
인치
S2
0.75
0.75
인치
A
1.04
1.04
인치
B
0.57
0.57
인치
C
0.94
0.94
인치