카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
15475A-3x1/2
Spraying Systems
US 단위
Split Eyelet Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/split_eyelet/15475.prj},{NB=15475A-3x1/2},{PN=15475A-3x1/2},{DWGNO=15469},{MO=15475},{MAT=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body.},{SN=Split-Eyelet Connectors},{IC=3},{OC=1/2},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{MINP=},{MAXP=125},{ICN=3},{OCN= 1/2 },{PS= 3 },{W=5.37},{D=1.22},{L=2.81},{WE=28.92},{CM=Y},{CPN=15475A-3x1/2.stp},{COMM=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body. },{VERS=2},{THD=0.840},{H1=0.719},{H2=0.225},{H3=0.855},{PRA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
15475 - 스플릿 아이렛
BOM
15475A-3x1/2
PN
부품 번호
15475A-3x1/2
15475A-3x1/2
MAT
재질 타입
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램프/볼트
A = 황동 본체가 있는 아연-도금 스틸 클램프/볼트
SN
시리즈명
스플릿 아이렛 커넥터
IC
인입구 연결 크기
3
3
OC
배출구 연결 크기
1/2
1/2
OCG
배출구 연결 젠더
암
OCTT
배출구 연결 나사산 종류
NPT
MAXP
최대 압력
125
psi
PS
파이프 크기
3
3
W
5.37
5.37
인치
D
1.22
인치
L
2.81
2.81
인치
WE
총 중량
28.92
28.92
oz.