ABSSTA13-15
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz107.prj},{NB=ABSSTA13-15},{CODE=ABSSTA},{TYPE=wu ding wei kon(H xuan ze xing)},{MAT=lv he jin},{SUR=ben se yang ji yang hua chu li},{ATTA=1 ge nei liu jiao luo shuan(SUS)},{D=13},{H7=+0.018/0},{H=15.0},{L=42}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 221
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ABSSTB,ABSSTM,ABDFS,ABSSTA,ABDGLY,ABDHCH,ABDICN,ABDJS,ABDKLB,ABDLLY,ABDMCH,ABDNCN,ABDOS - T xing kai ko biao zhun xing
Bill of material
ABSSTA13-15
CODE
code
ABSSTA
ABSSTA
TYPE
type
wu ding wei kon(H xuan ze xing)
wu ding wei kon(H xuan ze xing)
MAT
Material
lv he jin
lv he jin
SUR
surface treatment
ben se yang ji yang hua chu li
ben se yang ji yang hua chu li
ATTA
enclosure
1 ge nei liu jiao luo shuan(SUS)
1 ge nei liu jiao luo shuan(SUS)
D
13
13
mm
H7
Tolerance level
+0.018/0
+0.018/0
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
42
42
mm
H1
33
33
mm
T
10
10
mm
S
6
6
mm
W
18
18
mm
L1
30
30
mm
DD
d
4.5
4.5
mm
E
13
13
mm
M
M4 guan chuan
M4 guan chuan
DD2
d2
4.5
4.5
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
LL
ℓ
4.5
4.5
mm
C
2.0
2.0
mm
Q
4
4
mm
V
5
5
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1547968796752.html