피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
AKM3305C-C-600-1-30-0
SRD-FA
SRD-FA
f
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/f/dan-209_asmtab.prj},{NB=AKM3305C-C-600-1-30-0},{CODE=AKM3305C},{LD=5},{AY=C},{L=600},{NS=1},{MC=30},{SS=0},{ESX=504.500},{ESXL=428.000},{L1=670},{E=50},{N=6},{E1=100},{N1=3},{F=200},{GS=4.710},{GX=5.160},{PPATH=dan-208/dan-208_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AKM3305C,AKM3310C - -AKM3310c
Bill of material
AKM3305C-C-600-1-30-0
CODE
AKM3305C
AKM3305C
MAT
SCM
MATX
GELV
BH
Base hardness
58 - 62 HRC
LD
Lead
5
5
MF
Motor connecting flange
LVYANG
AY
accuracy
C
P
C
P
L
Guide rail length
600
600
NS
Number of sliders
1
2
1
2
MC
Motor connecting flange
30
3A
3D
30
3A
3D
SS
Sensor selection
0
1
2
3
0
1
2
3
ES
Effective stroke
504.5
504.5
L1
l12
670
670
E
Mounting hole size E
50
50
N
Mounting hole size N
6
6
E1
Mounting hole size E1
100
100
N1
Mounting hole size N1
3
3
F
Mounting hole size F
200
200
G
Reference weight
4.71
4.71
kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220522.html