AKM5520C-C-1080-1-50-0
SRD-FA
SRD-FA
f
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/f/dan-217_asmtab.prj},{NB=AKM5520C-C-1080-1-50-0},{CODE=AKM5520C},{LD=10},{AY=C},{L=1080},{NS=1},{MC=50},{SS=0},{ESX=928.000},{ESXL=799.000},{L1=1189},{E=15},{N=8},{E1=40},{N1=6},{F=200},{GS=23.610},{GX=26.080},{PPATH=dan-217/dan-215_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AKM5520C - -AKM5520C
Bill of material
AKM5520C-C-1080-1-50-0
CODE
AKM5520C
MAT
SCM
MATX
GELV
BH
Base hardness
58 - 62 HRC
LD
Lead
10
MF
Motor connecting flange
LVYANG
AY
accuracy
C
P
C
P
L
Guide rail length
1080
1080
NS
Number of sliders
1
2
1
2
MC
Motor connecting flange
50
5C
5F
50
5C
5F
SS
Sensor selection
0
1
2
3
0
1
2
3
ES
Effective stroke
928.0
928.0
L1
l12
1189
1189
E
Mounting hole size E
15
15
N
Mounting hole size N
8
8
E1
Mounting hole size E1
40
40
N1
Mounting hole size N1
6
6
G
Reference weight
23.61
23.61
kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220525.html