BAKXZ35
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/679.prj},{NB=BAKXZ35},{CODE=BAKXZ},{DD=35.0},{D=52},{B=20},{L=32},{T=13},{RR=0.6},{RR1=0.30},{DD1=40},{D1=61.2},{LL=10.0},{A=52},{CRKN=26.0},{CORKN=47.0},{CAKN=27.0},{CPAKN=63.0},{RPM=2400},{DSMIN=52},{R=0.60},{R1=0.3},{WEI=252.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BAKXZ,BAKXRZ - dztgzgzzc/dztgztgzzc-dnh
Bill of material
BAKXZ35
CODE
BAKXZ
BAKXZ
MAT
SUJ2
DD
d
35.0
35.0
D
52
52
B
20
20
L
32
32
T
13
13
RR
r(min.)
0.6
0.6
RR1
r1(min.)
0.30
0.30
DD1
40
40
D1
61.2
61.2
LL
10.0
10.0
A
a
52
52
CRKN
CrkN
26.0
26.0
CORKN
CorkN
47.0
47.0
CAKN
27.0
27.0
CPAKN
63.0
63.0
RPM
rpm
2400
2400
DSMIN
DsMIN
52
52
R
r(max)
0.60
0.60
R1
0.3
0.3
WEI
g
252.2
252.2
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603222261.html