EDHSOM12
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/708-2.prj},{NB=EDHSOM12},{CODE=EDHSOM},{TYPE1=YXLW},{TYPE=ZRHX},{DD=12},{DDX=12},{D=30},{L=69},{L1=54},{M=12},{PITCH=1.75},{LL=33},{B=12.00},{B1=16},{DD1=15.4},{DD2=15.4},{DD3=17.6},{RR=0.5},{CSKN1=16.7},{CSKN2=11},{CSKN3=5.88},{G1=107},{G2=107},{G3=107},{R1=2.20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
EDHSO,EDHSOM,EDHSOS,EDHSOL,EDHSOLM,EDHSOSL - gjzc-wlwx
Bill of material
EDHSOM12
CODE
EDHSOM
EDHSOM
TYPE1
YXLW
TYPE
ZRHX
ZRHX
MAT1
S35C
S35C
MAT2
SUJ2(58HRC~)
SUJ2(58HRC~)
MAT3
JSFYXSZ
JSFYXSZ
DD
12
12
D
30
30
L
69
69
L1
54
54
M
12
12
PITCH
1.75
1.75
LL
LL1
33
33
B
12.00
12.00
B1
16
16
DD1
15.4
15.4
DD2
15.4
15.4
DD3
17.6
17.6
RR
0.5
0.5
CSKN1
16.7
16.7
CSKN2
11
11
CSKN3
5.88
5.88
G1
g1
107
107
G2
g2
107
107
G3
g3
107
107
BD1
0.000
0.000
BD2
22.225
22.225
BD3
0.000
0.000
LINK
wab
https://www.srdfaa.com/product/1141603222465.html