EDBPBCB30
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/edbpbcb-720_asmtab.prj},{NB=EDBPBCB30},{CODE=EDBPBCB},{USE=bzx},{SBFAM=S35C},{SBMOS=SUJ2(58HRC~)},{SBLM=tsthj},{FBM=S45C},{MAC=SUS304},{DD=30},{DH7=66},{QB1=37},{QDD1=34.8},{QH=3.0},{QR=0.8},{B=25.00},{B1=2.00},{H=112},{W=80},{T=33},{T1=31},{E=18.50},{DH=58},{D1=76-0.01/-0.04},{D1T=76},{D2=68},{A=70},{F=62},{M=M10(8.5)},{MR=10},{DD1=14.0},{H1=9},{SD=50.800},{ATA=17},{ATAA=24},{CS=148.00},{WEI=610.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222462.html},{OCR=36.250},{RCR=31.950},{RLR=3.000},{CDR=1.400},{TC=2.500},{NRP=32.000},{TCA=2.000},{PPATH=edbpbcb-720/edbpbcb-720_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
EDBPBCB,EDBPBCM - zc
Bill of material
EDBPBCB30
CODE
EDBPBCB
EDBPBCB
USE
bzx
SBFAM
S35C
SBMOS
SUJ2(58HRC~)
SBLM
tsthj
FBM
S45C
FSSUR
fh
fh
MAC
SUS304
DD
d
30
30
DH7
Dh7
66
66
mm
QB1
37
37
mm
QDD1
34.8
34.8
mm
QH
3.0
3.0
mm
QR
0.8
0.8
mm
B
25.00
25.00
mm
B1
2.00
2.00
mm
H
112
112
mm
W
80
80
mm
T
33
33
mm
T1
31
31
mm
E
18.50
18.50
mm
DH
dh
58
58
mm
D1T
76
76
mm
D2
68
68
mm
A
70
70
mm
F
62
62
mm
M
M10(8.5)
M10(8.5)
DD1
14.0
14.0
mm
H1
9
9
mm
SD
φ
50.800
50.800
ATA
α1
17
17
°
ATAA
α2
24
24
°
CS
148.00
148.00
WEI
G
610.0
610.0
LINK
wab
https://www.srdfaa.com/product/1141603222462.html