BAFURT10-26
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/zc-696-1_asmtab.prj},{NB=BAFURT10-26},{CODE=BAFURT},{TYPE=daimifengquan},{DD=10},{DDTOL=0/-0.015},{D=26},{M=10},{MM=8.4},{S=16.0},{PITCH=1.25},{B=12},{B1=13.0},{L=36},{DD2=0},{LL=13.0},{LL1=0},{RR=1.00},{FF=15.00},{M1=M6X0.75},{M1X=6.000},{PITCH1=0.750},{CRKN=5.33},{CORKN=6.78},{KN=5.81},{KN1=2.06},{RPM=17000},{WEI=60.0},{L2=11.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222302.html},{PPATH=696-1/zc-696-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BAFURT - tlzcsdq-drhzbckyazlwkx-yuanzhuxing
Bill of material
BAFURT10-26
CODE
BAFURT
TYPE
daimifengquan
MAT
SUJ2
FJ
LJLM
DD
d
10
10
DDTOL
0/-0.015
0/-0.015
D
26
26
M
10
10
PITCH
1.25
1.25
B
12
12
B1
13.0
13.0
L
36
36
DD2
0
0
LL
13.0
13.0
LL1
0
0
RR
r
1.00
1.00
FF
15.00
15.00
M1
M6X0.75
M6X0.75
CRKN
5.33
5.33
CORKN
6.78
6.78
KN
5.81
5.81
KN1
2.06
2.06
RPM
rpm
17000
17000
rpm
WEI
g
60.0
60.0
LINK
wab
https://www.srdfaa.com/product/1141603222302.html