CASPS28-5-5
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_730_1.prj},{NB=CASPS28-5-5},{D=28.0},{D3=12.0},{L=21.5},{LL=9.0},{F=4.0},{A=9.5},{MZ=3.0},{ZJFK=1.60},{ZJK=0.40},{ZJSHANGXIA=12.000},{QLSKJJ=20.000},{QLSKZJ=5.500},{ZJZJ=27.200},{ZJZYJJ=19.500},{ZJZYZJ=7.500},{ZJSXJJ=20.000},{ZJSXZJ1=5.900},{ZJSXZJ2=5.500},{QKONGABS=8.250},{QKONGZJ=2.500},{QF=1.000},{LSKPM=4.00},{LSKJJC=4.05},{LSKZJ=6.50},{CODE=CASPS},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=-},{SUR3=fahei},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{NO=28},{D1WB=5,6,8,9,10},{MS=M3},{SNJ=1.5},{RXN=1.6},{RXP=1.2},{NZG=6000},{MAXSPEED=10000},{GXJ=3.24X10^-6},{RZF=±0.10},{BCX=1.5},{WEI=30},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220970.html},{D1=5},{D2=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CASPS - mopianshilianzhouqi gaogangxingjiachixing(danmopianxing)
Bill of material
CASPS28-5-5
CODE
daima
CASPS
MAT1
zhuti caizhi
lvhejing
MAT2
mopian caizhi
buxiugang
MAT3
luoshuan caizhi
SCM435
SUR1
zhuti biaomianchuli
yangjiyanghuachuli
SUR2
mopian biaomianchuli
-
SUR3
luoshuan biaomianchuli
fahei
ENCL
fujian
neiliujiaoluoshuan
NO
no.
28
28
D1
d1
5
6
8
9
10
5
6
8
9
10
D2
d2
5
6
8
9
10
5
6
8
9
10
D
28.0
28.0
D3
d3
12.0
12.0
L
21.5
21.5
LL
ℓ
9.0
9.0
F
4.0
4.0
A
9.5
9.5
MS
shuojingluosuan M
M3
M3
SNJ
luoshuan jingguniuju(N*m)
1.5
1.5
RXN
rongxuniuju(N*m)
1.6
1.6
RXP
rongxupianjiao
1.2
1.2
°
NZG
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
6000
6000
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
10000
GXJ
guanxingju(kg*m^2)
3.24X10^-6
3.24X10^-6
RZF
rongxuzhouxiangzhengfu
±0.10
±0.10
mm
BCX
buchangxishu
1.5
WEI
zhongliang
30
30
g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220970.html