CALS32-6-8
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_765_1.prj},{NB=CALS32-6-8},{CODE=CALS},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=buxiugang},{SUR=-},{ENCL=zhidongluosi},{D=32},{D1=6.000},{DWB=6,6.35,8,10,12,14},{D2=8},{L=41.0},{LL=12.00},{M=M4},{MZ=4.0},{F=6.0},{RXNJ=3.5},{MAXSPEED=19000},{GXJ=2.6X10^-5},{GD=850},{RXPX=0.15},{RXPJ=2},{ZXZF=+0.5},{JGNJ=1.7},{WEI=160},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221110.html},{FENG=0.80},{FENGZXJ=9.20},{FENGWZD=12.00},{D3=8.50},{PPATH=gcslzq_765_1/gcslzq_765_1.2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CAL,CALS,CAS,CASS - lianzhouqi-goucaoshiliangzhouqi-zhidongluosigudingxing
Bill of material
CALS32-6-8
CODE
daima
CALS
CALS
TYPE
leixing
biaozhunxing
biaozhunxing
MAT
caizhi
buxiugang
buxiugang
SUR
biaomianchuli
-
-
ENCL
fujian
zhidongluosi
D
32
32
mm
D1
d1
6.000
6.350
8.000
10.000
12.000
14.000
6.000
6.350
8.000
10.000
12.000
14.000
mm
D2
d2
8
8
mm
L
41.0
41.0
mm
LL
ℓ
12.00
12.00
mm
M
cuyaluowen
M4
M4
mm
F
6.0
6.0
mm
RXNJ
rongxuniuju(N*m)
3.5
3.5
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
19000
19000
GXJ
guanxingliju(kg*m^2)
2.6X10^-5
2.6X10^-5
GD
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
850
850
RXPX
rongxupianxin
0.15
0.15
mm
RXPJ
rongxupianjiao
2
2
°
ZXZF
rongxuzhouxiangzhengfu
+0.5
+0.5
mm
JGNJ
jingguniuju(N·m)
1.7
1.7
mm
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603221110.html