DAVHSUU4-L0.5-P2-B1.5-H4.1-T1
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1072.prj},{NB=DAVHSUU4-L0.5-P2-B1.5-H4.1-T1},{CODE=DAVHS},{TYPE=jian-ya-gong xuan zhe},{SHA=qiu},{MTA=SUS304},{HRD=-},{D=4},{DTOL=U},{L=0.5},{LX=[0.5:12.0/0.1]},{P=2.00},{PX=[2.00:$PX2./0.01]},{PTOL=U},{B=1.5},{BX=[$BX2.:30.0/0.1]},{H=4.10},{HX=[4.10:9.00/0.01]},{T=1.0},{TX=[1.0:20.0/0.1]},{E=0.0},{R=-},{RX=0.0},{ZJGCN=},{ZJGDB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAVGKR,DAVGS,DAVHKR,DAVHS,DAVJKR,DAVJS,DAVZKR,DAVZS - Small head small diameter positioning pin;Shoulder type, press-in type, Tolerance selection
Bill of material
DAVHSUU4-L0.5-P2-B1.5-H4.1-T1
CODE
DAVHS
DAVHS
TYPE
Type
Shoulder type, press-in type, Tolerance selection
SHA
shape
Spherical type
Spherical type
MTA
Material
SUS304
SUS304
HRD
Hardness
-
-
D
4
4
DTOL
D Tolerance selection
U
M
D
U
M
D
DTOL2
D tolerance
+0.005/0
L
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 L
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
P
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
PTOL
P Tolerance selection
U
M
D
U
M
D
PTOL2
P tolerance
+0.005/0
B
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
H
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 H
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
T
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 T
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
E
Minimum unit 0.5
0.0
0.0
mm
R
-
-
ZJGCN
change chamfer C
N/A (no processing)
CN(change chamfer C0.3)
N/A (no processing)
CN(change chamfer C0.3)
ZJGDB
adding a guide
N/A (no processing)
N/A (no processing)
LINK
Link
https://www.srdfaa.com/product/1541419571408.html