DALWWRL3-P3-Q2-K3-L10-B2
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1086.prj},{NB=DALWWRL3-P3-Q2-K3-L10-B2},{CODE=DALWWRL},{TYPE=wai},{NO=2},{MTA=SKS3},{SUR=du ying ge,hou du3μm yi shang},{HRD=cui huo50~55HRC du ceng750HV~},{D=3},{P=3.0},{PX=[3.0:5.0/0.1]},{Q=2.00},{QX=[2.00:$P./0.01]},{K=3},{KX=[3:6/1]},{L=10.00},{B=2.0},{BX=[2.0:5.0/0.1]},{H=6},{M=M3},{MX=3},{M1=-},{M1X=0},{M2=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222515.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DALQKR,DAGSXJ,DALQS,DACSXJ,DASXU,DALWKRL,DALWS,DACSXU,DASXN,DALWWRL,DASSXN,DACSXN - Pillar pin-Step Shoulder type free designation type
Bill of material
DALWWRL3-P3-Q2-K3-L10-B2
CODE
DALWWRL
DALWWRL
TYPE
Type
External thread type
External thread type
NO
Material NO.
2
2
MTA
Material
SKS3
SKS3
SUR
Surface treatment
Hard Chromium Plating, Plating Thickness 3µm the above
Hard Chromium Plating, Plating Thickness 3µm the above
HRD
Hardness
Quenching hardness of 50~55HRC, Coating hardness 750HV ~
Quenching hardness of 50~55HRC, Coating hardness 750HV ~
D
3
3
mm
P
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Q
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 Q
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
K
Minimum unit 1
L
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 L
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
B
Minimum unit 0.1
H
6
6
mm
M
M(coarse thread)
M3
M3
M1
M(coarse thread)
-
-
M2
m
1
1
mm
LINK
Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222515.html