피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DBJSLCM6-15
SRD-FA
SRD-FA
t1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1186-2.prj},{NB=DBJSLCM6-15},{CODE=DBJSLCM},{TYPE=L xing ce mian an zhuan xing},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{NO=6},{H=15},{HX=15,20,25,30},{D=5.5},{H1=6},{T=9},{W=32},{P=20},{D1=6.0},{T1=5},{B=6},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221486.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DBJSLC,DBJSLCM,DBJSLCS - ding wei dao xiang ling jian-tiao zheng luo shuan yong gu ding kuai-L xing ce man an zhuang xing
Bill of material
DBJSLCM6-15
CODE
DBJSLCM
DBJSLCM
TYPE
L xing ce mian an zhuan xing
MAT
S45C
S45C
SUR
wu dian jie du nie
wu dian jie du nie
NO
No
6
6
mm
H
15
20
25
30
15
20
25
30
mm
D
d
5.5
5.5
mm
H1
6
6
mm
T
9
9
mm
W
32
32
mm
P
20
20
mm
D1
d1
6.0
6.0
mm
T1
5
5
mm
B
6
6
mm
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221486.html