피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DBSUU12-30
SRD-FA
SRD-FA
t1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1204-3.prj},{NB=DBSUU12-30},{CODE=DBSUU},{TYPE=zhi gan xing},{MAT=ju an zhi(hei se)},{HRD=xiao shi A90},{MAT2=SUS304},{ST=-},{SUR=-},{AC=luo mao},{ACMAT=SUS304},{ACSUR=-},{M=12},{L=30},{LX=30,40,50,60,70},{LL1=6.0},{D=8.0},{E=10.0},{D1=8.6},{T=4.5},{B=19},{B1=6.0},{C=21.9},{MM=7.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221412.html},{R=0.275},{G=0.275},{BB=0.275}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DBSU,DBSUU,DBPSU,DBSPU - ding wei dao xiang ling jian-zhi dong luo shuan-zhi gan xing
Bill of material
DBSUU12-30
CODE
DBSUU
DBSUU
TYPE
zhi gan xing
MAT
ju an zhi(hei se)
ju an zhi(hei se)
HRD
xiao shi A90
xiao shi A90
MAT2
SUS304
SUS304
ST
-
-
SUR
-
-
AC
luo mao
ACMAT
SUS304
SUS304
ACSUR
-
-
M
12
12
mm
L
30
40
50
60
70
30
40
50
60
70
mm
LL1
ℓ1
6.0
6.0
mm
D
d
8.0
8.0
mm
E
10.0
10.0
mm
D1
d1
8.6
8.6
mm
T
t
4.5
4.5
mm
B
19
19
mm
B1
6.0
6.0
mm
C
(C)
21.9
21.9
mm
MM
m
7.0
7.0
mm
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221412.html