피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DBJSTMR4-10
SRD-FA
SRD-FA
t1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1207-2.prj},{NB=DBJSTMR4-10},{CODE=DBJSTMR},{TYPE=nei liu jiao kong xing},{THR=cu ya luo wen},{M=4},{L=10},{LX=[10:50/5]},{DD=3.5},{T=7},{B=3.0},{D=5.5},{C=5},{E=7},{E1=2.5},{LL=2.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221465.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DBJSTR,DBJSTMR,DBJSTSR - ding wei dao xiang ling jian-tiao zheng luo shuan-nei liu jiao kong xing
Bill of material
DBJSTMR4-10
CODE
DBJSTMR
DBJSTMR
TYPE
nei liu jiao kong xing
THR
cu ya luo wen
MAT
S45C
S45C
SUR
wu dian jie du nie
wu dian jie du nie
M
4
4
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
DD
d
3.5
3.5
mm
T
7
7
mm
MP
4×0.7
4×0.7
B
3.0
3.0
mm
D
5.5
5.5
mm
C
5
5
mm
E
7
7
mm
E1
2.5
2.5
mm
LL
ℓ
2.5
2.5
mm
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221465.html