DCSJF-N6
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1233-1_asmtab.prj},{NB=DCSJF-N6},{CODE=DCSJF-N},{TYPE=czzx},{M=6},{PPATH=plunger1233-1/plunger1233-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DCSJS,DCSJS-N,DCSPJL,DCSJL-N,DCSJH,DCSJH-N,DCSJF,DCSJF-N,DCSRS,DCSRS-N,DCSRM,DCSRM-N,DCSRH,DCSRF,DCSRF-N - Short spring plunger-steel body type
Bill of material
DCSJF-N6
CODE
Code
DCSJF-N
DCSJF-N
FZ
Types of
Steel convex pin
Steel convex pin
TYPE
Load classification
Overweight
Overweight
ZTMAT
The main material
SCM435
ZTHAR
Body hardness
29~35HRC
ZTSUR
Body surface treatment
Nickel plated
Nickel plated
XMAT
Pin material
S45C
S45C
XHAR
Pin hardness
57~63HRC (carburizing and quenching)
57~63HRC (carburizing and quenching)
XSUR
Pin surface treatment
Blackening
Blackening
THMAT
Spring material
SPW-B
KSWD
Usable temperature
-30-80℃
-30-80℃
M
M (coarse thread)
6
6
DD
d
3.2
3.2
mm
S
1.5
1.5
mm
L
13.0
13.0
mm
LL
ℓ
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
LOMIN
Minimum load (N)
7.70
7.70
mm
LOMAX
Maximum load (N)
30.60
30.60
mm
LINK
URL
https://www.srdfaa.com/product/1141603220531.html