DCPYKT5
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1236-2_asmtab.prj},{NB=DCPYKT5},{CODE=DCPYKT},{TYPE=ztx},{TYPE1=dsjlm},{LW=xy},{ZTSUR=fh},{XSUR=fh},{LMSUR=SS400},{M=5},{PPATH=plunger1236-2/plunger1236-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DCYAN,DCPYKN,DCSYN,DCYKN,DCYAT,DCPYKT,DCSAT,DCYKT,DCYAF,DCPYKF,DCSAF,DCYKF - Knob plunger-standard type-self-locking type
Bill of material
DCPYKT5
CODE
Code
DCPYKT
DCPYKT
TYPE
type
Taper head
Taper head
TYPE1
type1
With lock nut
With lock nut
LW
Thread
Fine teeth
XNMAT
Knob material
Aluminum alloy (black anodized treatment)
ZTMAT
The main material
SUM22
SUM22
ZTSUR
Body surface treatment
Blackening
Blackening
XMAT
Pin material
S45C
S45C
XHAR
Pin hardness
50~60HRC
50~60HRC
XSUR
Pin surface treatment
Blackening
Blackening
THMAT
Spring material
SUS631J1
LMSUR
(Locking nut) surface treatment
SS400
SS400
LMMAT
(Locking nut) material
Blackening
Blackening
M
M (coarse thread)
5
6
8
8L
10
10L
12
12L
16
16L
5
6
8
8L
10
10L
12
12L
16
16L
LJ
Pitch (fine pitch)
0.50
D
10
mm
D1
8.1
mm
S
5
mm
B
2.0
mm
L
41.0
mm
L1
15
mm
L2
3.0
mm
L3
14.0
mm
L4
2.7
mm
L5
1.5
mm
SW1
7
mm
SW2
8
mm
SR
1.00
mm
LOMIN
Minimum load (N)
1.00
N
LOMAX
Maximum load (N)
6.00
N
LINK
URL
https://www.srdfaa.com/product/1141603220789.html