DCRNS10-5
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1237-2_asmtab.prj},{NB=DCRNS10-5},{CODE=DCRNS},{M=10},{MX=10,12,16},{S=5},{PPATH=plunger1237-2/plunger1237-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DCRAB,DCRNB,DCRAS,DCRNS,DCRYB,DCRSB,DCRYS,DCRSS - Knob Plunger-Front Thread Type
Bill of material
DCRNS10-5
CODE
Code
DCRNS
DCRNS
TYPE
Types of
Reset type
Reset type
XNMAT
Knob material
Aluminum alloy (black anodized treatment)
ZTMAT
The main material
SUS303
SUS303
ZTSUR
Body surface treatment
-
-
XMAT
Pin material
SUS440C
SUS440C
XHAR
Pin hardness
45HRC~
45HRC~
XSUR
Pin surface treatment
-
-
THMAT
Spring material
SUS631J1
LMMAT
(Locking nut) material
SUS303
SUS303
LMSUR
(Locking nut) surface treatment
-
-
M
M (coarse thread)
10
12
16
10
12
16
S
5
8
5
8
mm
LJ
Pitch (fine pitch)
1.00
D
18
mm
D1
13.8
mm
B
5.0
mm
M1
M3
mm
LL
Ll
5.0
mm
L
45.0
45.0
mm
L1
17
mm
L2
5.0
mm
L3
15.0
mm
L4
5.0
mm
SW1
12.00
mm
SW2
17.0
mm
LOMIN
Minimum load (N)
5.00
N
LOMAX
Maximum load (N)
11.50
N
LINK
URL
https://www.srdfaa.com/product/1141603220835.html