DCPSM8
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1239-1_asmtab.prj},{NB=DCPSM8},{CODE=DCPSM},{LW=cy},{M=8},{MX=8,10},{PPATH=plunger1239-1/plunger1239-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DCPXSB,DCPSM,DCPYSB,DCPYSM - Knob plunger-compact
Bill of material
DCPSM8
CODE
Code
DCPSM
DCPSM
TYPE
Types of
Reset type
Reset type
LW
Thread
Coarse teeth
XNMAT
Knob material
Nylon 6
ZTMAT
The main material
S45C
ZTSUR
Body surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
XMAT
Pin material
SUS303
THMAT
Spring material
SUS304-WPB
M
M (coarse thread)
8
10
8
10
LJ
Pitch (fine pitch)
1.25
D
20
mm
D1
14.5
mm
S
5
mm
B
5
mm
L
25
mm
L1
5
mm
SW
13
mm
R
3.0
mm
LOMIN
Minimum load (N)
2.5
N
LOMAX
Maximum load (N)
6.0
N
LINK
URL
https://www.srdfaa.com/product/1141603220845.html