??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DCNAN,DCNKN,DCSAN,DCAKN - 旋钮柱塞-无旋钮型-标准型
明细表
DCNKN8
CODE
代码
TYPE
类型
ZTMAT
主体材质
ZTSUR
主体表面处理
XMAT
销材质
XHAR
销硬度
XSUR
销表面处理
THMAT
弹簧材质
SUS631J1
LMMAT
(锁紧螺帽)材质
LMSUR
(锁紧螺帽)表面处理
M
M(粗牙螺纹)
LJ
螺距(细牙)
1.0
D1
11.5 mm
B
4.0 mm
S
4 mm
L
30 mm
L1
16 mm
L2
5 mm
L3
14.0 mm
L4
4 mm
M2
M2(粗牙螺纹)
3
SW1
10 mm
SW2
13 mm
R1
2.0 mm
LOMIN
最小负载
3.0 N
LOMAX
最大负载
9.0 N
WEI
重量
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220866.html