??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAY30 - wyt
Bill of material
IAY30-C
MOD
IAY30
LOC
DRI
x
MAT
lv
DMO
w
TAB
30×30 mm
TKN
15 mm
STR
±3 mm
LOAD
14.7(1.5) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.05/6 mm
MOB
0.04 mm
WEI
G
0.12 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220048.html