ECTAS-D6-M2-T3
SRD-FA
SRD-FA
t7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t7/ecab-1518.prj},{NB=ECTAS-D6-M2-T3},{CODE=ECTAS},{TYPE=t zd},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=6.0},{DX=6,8,10,12,16,20,30},{M=2.0},{T=3.0},{ZJGWSC=},{WSCF=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222018.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ECAB,ECAM,ECAS,ECTAB,ECTAM,ECTAS,ECFAC,ECFAB,ECFAM,ECFAS,ECFAA,ECAJLY - Metal washer - threaded hole - common grade
Bill of material
ECTAS-D6-M2-T3
CODE
code
ECTAS
ECTAS
TYPE
type
T-size specified type
T-size specified type
MAT
mat
SUS304
SUS304
SUR
Surface treatment
-
-
D
When selecting the size freely specified type, the minimum unit is 0.5mm when the D20 is below and 1mm is the minimum unit when the D20 is above
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
20.0
30.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
20.0
30.0
M
2.0
3.0
4.0
2.0
3.0
4.0
MLJ
0.40
T
When the T-size selection is not selected, the minimum unit is 0.1mm
ZJGWSC
Progressive double-sided cutting
N/A (not processed)
N/A (not processed)
WSCF
0
0
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222018.html