피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LASC10
SRD-FA
SRD-FA
t95
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t95/hcqydwlm_1719_1.prj},{NB=LASC10},{CODE=LASC},{MAT=tangang},{SUR=fahei},{NO=10},{L=16},{M=-},{MZ=0},{N=-},{NZ=0},{D1=-},{D1Z=0},{D2=-},{D2Z=0},{KK=M10X1.0},{KKZ=10},{SW=12.7},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220308.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
LASC - dinweiluomao
Bill of material
LASC10
CODE
daima
LASC
MAT
caizhi
tangang
SUR
biaomianchuli
fahei
NO
NO.
10
10
L
16
16
mm
M
-
-
mm
N
-
-
mm
D1
-
-
mm
D2
-
-
mm
KK
kk
M10X1.0
M10X1.0
SW
12.7
12.7
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220308.html