??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBGA - qiu fa
Bill of material
FBBGA8A
CODE
code
FBBGA
SBXZ
sbxz
gang gan
MAT
zhu ti Material
SCS14A(SUS316)
MATE
qiu zuo Material
fu shu
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
G
G (FT)
1/4
L
39 mm
A
11.5 mm
D
d
5.0 mm
S
17 mm
H
27 mm
W
65 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39