??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBKB - qiu fa
Bill of material
FBBKB8A
CODE
code
FBBKB
SBXZ
sbxz
gang gan
MAT
zhu ti Material
C3771BE
MATE
qiu zuo Material
han bo
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
4.5 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
25.0 mm
W
35 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39