FBBKB8A
SRD-FA
SRD-FA
t981
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t981/fbbkb1878-4.prj},{NB=FBBKB8A},{CODE=FBBKB},{SBXZ=gang gan},{MAT=C3771BE},{MATE=han bo},{ZGSY=shui},{NO=8A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39},{PPATH=fbbkb1878-4/fbbkb1878-4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBKB - qiu fa
Bill of material
FBBKB8A
CODE
code
FBBKB
SBXZ
sbxz
gang gan
MAT
zhu ti Material
C3771BE
MATE
qiu zuo Material
han bo
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
8A
10A
15A
20A
25A
8A
10A
15A
20A
25A
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
4.5
mm
S
17
mm
L
39
mm
H
25.0
mm
W
35
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39