??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBRC - qiu fa
Bill of material
FBBRC8A
CODE
code
FBBRC
SBXZ
sbxz
die xing
MAT
zhu ti Material
SCS14A(SUS316)
MATE
qiu zuo Material
fu shu
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
7 mm
A
11 mm
B
20 mm
S
17 mm
L
57 mm
H
26 mm
W
51 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39