??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBLH,FBLHC,FBLHS - pei guan
Bill of material
FBLH1-S
CODE
code
TYPE
type
daun L
MAT
Material
SUR
surface treatment
ATTA
enclosure
liu jiao
ZGSY
zgsyyl
20.6MPa
NO
No.
RC
Q/Rc (PT)
1/8
B
22 mm
C
(C)
25.4 mm
MXP
M×P
16×1.5
L
16 mm
T
5 mm
FSLM
t
7 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39