??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBMA - bu xiu gang guan yong jie tou
Bill of material
FBMA4-1
CODE
code
FBMA
MAT
Material
SUS316
D
mm
T
R(PT)
mm
TT
R(PT)
1/8
L
30.5 mm
E
2.5 mm
B
9 mm
L1
ℓ1
18 mm
H
10 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39