??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBPMF,FBPMS,FBPMFL,FBPMSL - luo wen
Bill of material
FBPMS-T1-M5-L10
CODE
code
TYPR
typr
MAT
Material
SUR
surface treatment
ZG
zgs
20.6MPa
LW1
lw
NO1
No.
TGN
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
LW2
lw2
NO2
No.
TGN1
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
mm
B
13 mm
C
14.4 mm
L1
ℓ1
10 mm
L2
ℓ2
7.5 mm
D
d
3.0 mm
LNIK
link
https://www.srdfaa.com/category/39