??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBUF - bu xiu gang guan yong jie tou
Bill of material
FBUF4-1
CODE
code
FBUF
MAT
Material
SUS316
D
mm
T
R(PT)
mm
TT
Rc(PT)
1/8
L
34.8 mm
B
11 mm
C
17.8 mm
F
15.3 mm
E
3.5 mm
H
27.5 mm
H1
14.00 mm
H2
14 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39