FBXGBD1-5-20
SRD-FA
SRD-FA
t981
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t981/fbxgbd1866-4.prj},{NB=FBXGBD1-5-20},{CODE=FBXGBD},{TYPE=yi jing},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{ZG=20.6MPa},{NO=1},{T1=M5},{L=20},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBXGBD,FBTGD,FBSGSD - yan chang
Bill of material
FBXGBD1-5-20
CODE
code
FBXGBD
FBXGBD
TYPE
type
yi jing
MAT
Material
S45C
S45C
SUR
surface treatment
fa hei
fa hei
ZG
zgs
20.6MPa
NO
No.
1
2
3
4
1
2
3
4
T1
Rc(PT)/M·T1
M5
NPT1/8
M5
NPT1/8
L
20
25
30
20
25
30
mm
T2
Rc(PT)
1/8
B
14
mm
C
16.2
mm
L1
ℓ
6
mm
D
d
3.0
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39