??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FFJDST - Quick coupling - reducer
Bill of material
FFJDST4-B
CODE
code
FFJDST
MAT
texture of material
PBT
NO
No.
COLOR
Body color
D1
4 mm
D2
6 mm
A
36.5 mm
C
12.5 mm
MM
Effective cross-sectional area (mm2)
3.5
WEI
Weight (g)
6
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1443198915232.html