HA32-KJ-4010
SRD-FA
SRD-Profile
a6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a6/lxc-142-1_asmtab.prj},{NB=HA32-KJ-4010},{CODE=HA32-KJ-4010},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=DXKJ},{MAT=TG},{SUR=BMDN},{WEI=10.78},{USE=XCVBNNN},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220722.html},{PPATH=142-1/lxc-142-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA32-KJ-4010,HA32-KJ-4010-T - 45 series of profile accessories - elastic fasteners - European standard slot width 10.2-45 series
Bill of material
HA32-KJ-4010
CODE
HA32-KJ-4010
HA32-KJ-4010
MOD
Model
Single product supply
Single product supply
RT
rabbet
10
TYPE
Elastic fasteners
MAT
Material
carbon steel
SUR
The surface is nickel plated
WEI
weight
10.78
10.78
g
USE
For two grooves 10.2mm wide European standard profile 90 degrees connection, the connector is hidden in the profile, need to be machined at one end of the profile wrench hole. Another profile a section of attack M12 teeth. A flat head bolt with an M12.
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220722.html