HA21-TW-408
SRD-FA
SRD-Profile
a9
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a9/lxc-212-1_asmtab.prj},{NB=HA21-TW-408},{CODE=HA21-TW-408},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=swllj},{MAT=xhj},{SUR=lvs},{WEI=126},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1830277116448.html},{PPATH=lxc-212-1/lxc-212-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA21-TW-408,HA21-TW-408-GT - Accessories for GB 40 profile - three dimensional connector - GB slot width 8.2-40 series
Bill of material
HA21-TW-408
CODE
HA21-TW-408
HA21-TW-408
RT
rabbet
8.2
MOD
Model
Single product supply
Single product supply
TYPE
three - dimensional connector
MAT
Zinc alloy
SUR
Aluminium
WEI
weight
126
126
g
USE
use
It is used for three-way 90° connection of three European standard profiles (or national standard profiles) with a groove width of 8.2mm. Comes with 3 M8 countersunk head screws. The center hole at one end of the 3 profiles needs to be tapped
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1830277116448.html