카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7216.30
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7216.prj},{NB=ST 7216.30},{D1=30},{A=112},{B=71},{E1=86},{E2=45},{D2=38},{D3=48},{D6=65},{D7=11.0},{H=50},{H4=17.5},{L1=47},{L2=58},{WG=1.500},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 7216 - Guide and pillar bearings ST 721. with rectangular flange (machined execution)
Bill of material
ST 7216.30
BESTNR
Order No.
ST 7216.30
ST 7216.30
D1
30
30
mm
A
112
112
mm
B
71
71
mm
E1
86
86
mm
E2
45
45
mm
D2
38
38
mm
D3
48
48
mm
D6
65
65
mm
D7
11.0
11.0
mm
H
50
50
mm
H4
17.5
17.5
mm
L1
47
47
mm
L2
58
58
mm
WG
Weight
1.500
1.500
kg