카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST9825.050X200
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_9825.prj},{NB=ST9825.050X200},{BESTNR=ST9825.050X200},{D1=50},{D1X=0.000},{D1Y=0.000},{L=200},{D2=63},{D8=80},{L1=7},{L2=70},{BM=mit Bund (Führungstoleranz g6)},{WG=3.100},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 9825 - Guide pillar for industrial tool making, with shoulder
Bill of material
ST9825.050X200
BESTNR
Order No.
ST9825.050X200
ST9825.050X200
D1
Diameter
50
50
mm
L
Length
200
200
mm
D2
Diameter
63
63
mm
D8
Diameter
80
80
mm
L1
Length
7
7
mm
L2
Length
70
70
mm
BM
Comment
with collar (guide tolerance g6)
WG
Weight
3.100
3.100
kg