카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST8841-2-010x050
Steinel Normalien
6 Nitrogen systems
Cylinder ST8841
Cylinder ST 8841-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{steinel/stickstoffsysteme_6/zylinder_st8841/zylinder_st8841_2/zylinder_st8841_2_010_asmtab.prj},{NB=ST8841-2-010x050},{BESTNR=ST8841-2-010x050},{HUB=50},{GH=40.5},{T=46.8},{TP=49.8},{H=92},{GP=18.5},{M=M48x2},{D=54},{KO=22},{PMIN=10},{D1=45.0},{SD=6},{PPATH=zylinder_st8841_2_010_asmtpl.prj},{WG=0.300},{FUNC=Damping, Cushioning, Stamping, Blanking, Forming}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 8841-2-010 - Cylinder 1000 daN
Bill of material
ST8841-2-010x050
BESTNR
Order No.
ST8841-2-010x050
ST8841-2-010x050
HUB
Mobile maximum stroke
50
50
mm
GH
Housing height
40.5
mm
T
Depth housing
46.8
46.8
mm
H
Overall piston extended
92
92
mm
M
Thread
M48x2
D
Housing outer diameter
54
mm
KO
Piston rod outer diameter
22
mm
WG
Weight
0.300
kg