05000231001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000231000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000231000/05000231000.prj},{NB=05000231001},{ARTNR=05000231001},{D1=6},{L2=6},{B1=40},{B2=18},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{D5=8.3},{K=30},{L=37},{L3=2.5},{L4=4.5},{S=6},{F1=8.5},{F2=22},{T=80},{MAT=Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt/Edelstahl vernickelt/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=26}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000231000 - Index plunger with screw-on flange, without locking
Bill of material
05000231001
ARTNR
Article No.
05000231001
05000231001
D1
-0.02/-0.04
6
6
mm
L2
6
6
mm
B1
40
40
mm
B2
18
18
mm
D2
-0.02/-0.1
10
10
mm
D3
25
25
mm
D4
4.3
4.3
mm
D5
8.3
8.3
mm
K
30
30
mm
L
37
37
mm
L3
-0.15
2.5
mm
L4
4.5
4.5
mm
S
6
6
mm
F1
Spring force
8.5
8.5
N
F2
Spring force
22
22
N
T
max.
80
°C
MAT
Material
Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt/Edelstahl vernickelt/PA6
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
26
26
g