05000848022
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000848000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000848000/05000848000.prj},{NB=05000848022},{ARTNR=05000848022},{V=ohne Rastsperre und Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=28},{K=24},{L2=58},{L3=26},{L4=8},{SW=17},{FDA=8.5},{FDE=26},{MAT=Stahl brüniert},{GEW=63},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/51.76.16.05000848000.pdf},{PREVIEW=05000848000.png},{DEFAULTSORTATTR=49115}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000848000 - Steel latch bolt with red knob
Bill of material
05000848022
ARTNR
Article No.
05000848022
05000848022
V
Variant
ohne Rastsperre und Kontermutter
ohne Rastsperre und Kontermutter
D1
-0.02/-0.05
8
8
mm
L1
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
28
28
mm
K
24
24
mm
L2
58
58
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
SW
17
17
mm
FDA
Spring pressure (start)
8.5
8.5
N
FDE
Spring pressure (end)
26
26
N
MAT
Material
Stahl brüniert
GEW
Weight
63
63
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/51.76.16.05000848000.pdf