17000248001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000248000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000248000/17000248000.prj},{NB=17000248001},{PREVIEW=17000248000.png},{ARTNR=17000248001},{D1=40},{B1=30},{B2=13},{D2=M12},{H1=90},{H2=115},{H3=15},{H4=20},{H5=13},{L1=55},{L2=30},{L3=107},{S=20},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=1070},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c4.ff.04.170002480009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=28069}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000248000 - Mounting tensioner slideable, dimension 40, with clamping screw
Bill of material
17000248001
ARTNR
Article No.
17000248001
17000248001
D1
40
mm
B1
30
mm
B2
13
mm
D2
M12
mm
H1
max.
90
90
mm
H2
max.
115
115
mm
H3
15
mm
H4
20
mm
H5
13
mm
L1
max.
55
mm
L2
30
mm
L3
max.
107
mm
S
Stroke
20
20
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
1070
1070
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c4.ff.04.170002480009.pdf