dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
3060-H10-47-2312
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/sn120068.prj},{NB=3060-H10-47-2312-Zwischenplatte},{TYP=3060},{D=47},{MAT=2312},{DICKEX=47.00},{MATX=2312},{B=296},{L=596},{B1=244},{L1=544},{B2=544},{L2=484},{D2=34},{D5=13.0},{D6=19},{T6=13},{DMIN=37.10},{DMAX=177.00},{NANZGW=6},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=38874}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 264
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
H10 - Zwischenplatte
Bill of material
3060-H10-47-2312
TYP
(TYP)
3060
3060
D
(D)
47
47
mm
MAT
(Mat)
2312
2312
DICKEX
Einbaudicke
mm
값 입력 DICKEX
Einbaudicke
mm
cm
inch
ft
확인
MATX
Material (freie Eingabe)
2312
1730
2085
2312
2312
1730
2085
2312
B
(B)
296
296
mm
L
(L)
596
596
mm
B1
(B1)
244
244
mm
L1
(L1)
544
544
mm
B2
(B2)
544
544
mm
L2
(L2)
484
484
mm
D2
(d2)
34
34
mm
D5
(d5)
13.0
13.0
mm
D6
(d6)
19
19
mm
T6
(t6)
13
13
mm
DMIN
(DMIN)
37.10
37.10
mm
DMAX
(DMAX)
177.00
177.00
mm
NANZGW
(NANZGW)
6
6
mm
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNRX
Art.-Nr.
38874
38874