카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR260-6x16
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr260_asmtab.prj},{NB=WSR260-6x16},{SIZE=6x16},{DD=6.00},{D=16},{TKN=6},{L=13.5},{L1=11},{PW=141},{PN=55},{N=3},{S=3x M2.5},{SCRX=2.5},{LX=10},{TA=1.3},{M=0.01},{MAT=Steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr260/wsr260_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WSR260 - Locking Assembly - self-centering
Bill of material
WSR260-6x16
SIZE
ØD1xØD2
6x16
6x16
TKN
Torque
6
6
Nm
L
Total length
13.5
13.5
mm
L1
Basic dimension
11
11
mm
PW
Surface pressure shaft
141
141
N/mm²
PN
Surface pressure hub
55
55
N/mm²
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
3x M2.5
3x M2.5
TA
Installation torque per screw
1.3
1.3
Nm
M
Mass
0.01
0.01
kg
MAT
Material
Steel
CTN
Customs tariff number
84839089