카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR275-17x50
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr275_asmtab.prj},{NB=WSR275-17x50},{SIZE=17x50},{TKN=180},{D1=17},{D2=50},{L=56},{L1=16.0},{L2=50},{S=4x M6},{SCRX=6},{LX=45},{TA=19},{M=0.51},{MAT=Steel},{CTN=84836020},{PPATH=parts/wsr275/wsr275_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WSR275 - Rigid Shaft Coupling - 3-part
Bill of material
WSR275-17x50
SIZE
ØD1xØD2
17x50
17x50
TKN
Torque
180
180
Nm
L
Total length
56
56
mm
L1
Basic dimension
16.0
16.0
mm
L2
Basic dimension
50
50
mm
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
4x M6
4x M6
TA
Installation torque per screw
19
19
Nm
M
Mass
0.51
0.51
kg
MAT
Material
Steel
CTN
Customs tariff number
84836020