카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR450-RF-3x14
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr450_rf_asmtab.prj},{NB=WSR450-RF-3x14},{CODEX=WSR450-RF},{SIZE=3x14},{TKN=3.7},{D1=3},{D2=14},{L=30},{B=18.0},{S=M3},{TA=1.1},{M=0.04},{MAT=Stainless steel},{CTN=84836020},{DSCREW=3},{LSCREW=5},{PPATH=parts/wsr450/wsr450_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WSR450-RF - Slotted Shaft Coupling - without keyway - stainless steel version
Bill of material
WSR450-RF-3x14
SIZE
ØD1xØD2
3x14
3x14
TKN
Torque
3.7
3.7
Nm
L
Total length
30
30
mm
B
Interference diameter
18.0
18.0
mm
S
Screw (ISO 4762 - A2-70)
M3
M3
TA
Installation torque per screw
1.1
1.1
Nm
M
Mass
0.04
0.04
kg
MAT
Material
Stainless steel
CTN
Customs tariff number
84836020