SCJ-40-8x8
(주)성일기공
정밀급 커플링
SCJ
SCJ-S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sungil/coupling/scj/scj-s/scj40_asmtab.prj},{NB=SCJ-40-8x8(00-00)},{PN1=SCJ-40},{FM=Set Screw type},{D=40.0},{L=45.6},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L1=16.0},{L3=7.3},{F1=12.0},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.5},{S1=5.90},{S2=1.2},{S1D=18.7},{S1C=11.8},{BL=14.00},{BD=9.00},{BD1=5.40},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{NT=5},{MT=10},{MRPM=7,000},{MI=3.1x10^-5},{TS=1,900},{MASS=145},{EA=1.5},{EC=0.5},{DA=19.7},{CA=1.2},{T=1.8},{DI=26.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{PPATH=../assy/scj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SCJ-40 - 크로스조인트커플링/세트스크류 타입
BOM
SCJ-40-8x8
PN1
제품번호
SCJ-40
FM
체결방식
Set Screw type
D
외경
40.0
L
길이
45.6
D1
내경
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
K1
키홈 1
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB1
키홈 폭 1
0
0
KT1
키홈높이 1
D2
내경
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
K2
키홈 2
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB2
키홈 폭 2
0
0
KT2
키홈높이 2