SDS-35C-5x5
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDS
SDS-C-F
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sds/sds-c-f/sds-35c.prj},{NB= SDS-35C-50x50(00--)},{PN=SDS-35C},{SH=Round},{FM=General clamp type},{D=35.0},{L=28.0},{L1=12.7},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DD2=33.000},{L5=18.0},{F=3.9},{SZ=M3},{SZM=3.0},{S1D=50.0},{S1C=52.7},{BH=3.40},{NT=4},{MT=8},{MRPM=8500},{MOI=4.6x10^-6},{TW=2000},{MASS=35},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.2},{CLS=O},{DDL=4.1},{F1=7.5},{L3=5.1},{FD=21.5},{FL=3.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDS-35C - Single Disk Type Coupling / Clamp Type / Flange Type
BOM
SDS-35C-5x5
PN
제품번호
SDS-35C
SH
형상
원통형
FM
체결방식
일반클램프 형
D
외경
35.0
L
길이
28.0
L1
12.7
D1
내경 1
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
KB1
키홈 폭 1
0.0
0.0
KT1
키홈높이 1
TAP1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
내경 2
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
KB2
키홈 폭 2
0.0
0.0
KT2
키홈높이 2
TAP2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap